UBPS4505AS1L
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
Bosch Rexroth | 45 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1624 (SLH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 5200 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 197 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 7600 [N] |
Gewicht | 6.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)