UBPS4501IS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | SNR | 45 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 45 | SNR..R | Variant tonen |
THK | SNS | 45 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 45 | SNS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
Gewicht | 2.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)