UBPS4501AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | HSR | 45 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2350 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
Gewicht | 3.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)