UBPS3514GS1A-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
PMIMSA35MSA..AVariant tonen
PMIMSA35MSA..EVariant tonen
PMIMSA35MSA..LAVariant tonen
PMIMSA35MSA..LEVariant tonen
PMIMSA35MSA..LSVariant tonen
PMIMSA35MSA..SVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1800 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming125
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Gewicht2.3 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte