UBPS3514AS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | Variant tonen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | Variant tonen |
Rollon | 35 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..L | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..LW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..SW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..LW | Variant tonen | |
Rollon | 35 | MRS..W | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 127 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 2.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte