UBPS3512ES1

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINHG(QH)35HGL..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGL..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGW..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGW..CCVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGW..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGW..HCVariant tonen
HIWINHG(QH)35QHW..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)35QHW..CCVariant tonen
HIWINHG(QH)35QHW..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)35QHW..HCVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGH..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)35HGH..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)35QHH..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)35QHH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2500 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming109
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Gewicht2.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte