UBPS3510DS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 35 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWETC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | METC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 123 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte