UBPS3510DS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LWE | 35 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWEC | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWESC | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | Variant tonen |
IKO | LWE | 35 | LWETC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MEC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MESC | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | MET | Variant tonen |
IKO | ME | 35 | METC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 123 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)