UBPS3510DS1-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLWE35LWEVariant tonen
IKOLWE35LWE..QVariant tonen
IKOLWE35LWECVariant tonen
IKOLWE35LWESVariant tonen
IKOLWE35LWES..QVariant tonen
IKOLWE35LWESCVariant tonen
IKOLWE35LWETVariant tonen
IKOLWE35LWET..QVariant tonen
IKOLWE35LWETCVariant tonen
IKOME35MEVariant tonen
IKOME35MECVariant tonen
IKOME35MESVariant tonen
IKOME35MESCVariant tonen
IKOME35METVariant tonen
IKOME35METCVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1800 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming109
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Gewicht2.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte