UBPS3510BS1A

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)35LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2800 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming124
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding3800 [N]
Gewicht2.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte