UBPS3505BS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
Bosch Rexroth | 35 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2500 [N] |
Gewicht | 2.6 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)