UBPS3501RS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | HRX | 35 | HRX..C | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..V | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | Variant tonen |
THK | HRX | 35 | HRX..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2500 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 109 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 3300 [N] |
Gewicht | 2.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)