UBPS3501CS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | SHS | 35 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | Variant tonen |
THK | SHS | 35 | SHS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 126 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)