UBPS3014CS1-LP

Klemelement
Serie UBPS
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
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SBCSBG30SBG..FLVariant tonen
SBCSBG30SBG..FLLVariant tonen
SBCSBG30SBS..SLVariant tonen
SBCSBG30SBS..SLLVariant tonen
SBCSBG30SPG..FLVariant tonen
SBCSBG30SPG..FLLVariant tonen
SBCSBG30SPS..SLVariant tonen
SBCSBG30SPS..SLLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1300 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming109
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding1800 [N]
Gewicht1.7 [kg]
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte