UBPS3010DS1A

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLWE30LWEVariant tonen
IKOLWE30LWE..QVariant tonen
IKOLWE30LWE..SLVariant tonen
IKOLWE30LWECVariant tonen
IKOLWE30LWEC..SLVariant tonen
IKOLWE30LWEGVariant tonen
IKOLWE30LWEG..SLVariant tonen
IKOLWE30LWESVariant tonen
IKOLWE30LWES..QVariant tonen
IKOLWE30LWES..SLVariant tonen
IKOLWE30LWESCVariant tonen
IKOLWE30LWESC..SLVariant tonen
IKOLWE30LWESGVariant tonen
IKOLWE30LWESG..SLVariant tonen
IKOLWE30LWETVariant tonen
IKOLWE30LWET..QVariant tonen
IKOLWE30LWET..SLVariant tonen
IKOLWE30LWETCVariant tonen
IKOLWE30LWETC..SLVariant tonen
IKOLWE30LWETGVariant tonen
IKOLWE30LWETG..SLVariant tonen
IKOME30MEVariant tonen
IKOME30ME..SLVariant tonen
IKOME30MECVariant tonen
IKOME30MEC..SLVariant tonen
IKOME30MEGVariant tonen
IKOME30MEG..SLVariant tonen
IKOME30MESVariant tonen
IKOME30MES..SLVariant tonen
IKOME30MESCVariant tonen
IKOME30MESC..SLVariant tonen
IKOME30MESGVariant tonen
IKOME30MESG..SLVariant tonen
IKOME30METVariant tonen
IKOME30MET..SLVariant tonen
IKOME30METCVariant tonen
IKOME30METC..SLVariant tonen
IKOME30METGVariant tonen
IKOME30METG..SLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1750 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming132
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding2250 [N]
Gewicht1.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte