UBPS3010BS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 125 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)