UBPS3001AS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | HSR | 30 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1750 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 125 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2250 [N] |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)