UBPS2514KS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 114 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1500 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)