UBPS2514DS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1050 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 99 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1750 [N] |
Gewicht | 0.98 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)