UBPS2512FS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1050 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 112 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1750 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)