UBPS2512ES1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 100 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1500 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)