UBPS2505AS1A

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth25R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth25R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1500 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming115
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Gewicht1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte