UBPS2503AS1A

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerMR25MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..BVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..CVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..DVariant tonen
SchneebergerMR25MRW..EVariant tonen
Thomson52225512..AVariant tonen
Thomson52225512..BVariant tonen
Thomson52225512..CVariant tonen
Thomson52225512..DVariant tonen
Thomson52225512..EVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1500 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming126
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Gewicht1.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte