UBPS2501GS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | SR | 25 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 25 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 121 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 0.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)