UBPS2501GS1

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKSR25SR..SBVariant tonen
THKSR25SR..SBMVariant tonen
THKSR25SR..TBVariant tonen
THKSR25SR..TBMVariant tonen
THKSR25SR..VVariant tonen
THKSR25SR..VMVariant tonen
THKSR25SR..WVariant tonen
THKSR25SR..WMVariant tonen
THKSSR25SSR..XTBVariant tonen
THKSSR25SSR..XVVariant tonen
THKSSR25SSR..XVMVariant tonen
THKSSR25SSR..XWVariant tonen
THKSSR25SSR..XWMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1000 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming100
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.94 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
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
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte