MKS6501A-LP

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINHG(QH)65HGH..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGH..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..CAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..CCVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..HAVariant tonen
HIWINHG(QH)65HGW..HCVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWH..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)65LWHYVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..ANVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..BNVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..EMVariant tonen
NSKNH(N1H)65NAH..GMVariant tonen
PMIMSA65MSA..EVariant tonen
PMIMSA65MSA..LEVariant tonen
PMIMSA65MSA..LSVariant tonen
PMIMSA65MSA..SVariant tonen
SBCSBI65SBI..FLVariant tonen
SBCSBI65SBI..FLLVariant tonen
SBCSBI65SBI..SLVariant tonen
SBCSBI65SBI..SLLVariant tonen
TBITR65H-FEVariant tonen
TBITR65H-FLVariant tonen
TBITR65H-VEVariant tonen
TBITR65H-VLVariant tonen
THKHSR65HSR..AVariant tonen
THKHSR65HSR..BVariant tonen
THKHSR65HSR..CAVariant tonen
THKHSR65HSR..CBVariant tonen
THKHSR65HSR..HAVariant tonen
THKHSR65HSR..HBVariant tonen
THKHSR65HSR..LAVariant tonen
THKHSR65HSR..LBVariant tonen
THKHSR65HSR..LRVariant tonen
THKHSR65HSR..RVariant tonen
THKHSR65HSR..YRVariant tonen
THKSHS65SHS..CVariant tonen
THKSHS65SHS..LCVariant tonen
THKSHS65SHS..LVVariant tonen
THKSHS65SHS..VVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65AAVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65AALVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65BAVariant tonen
Nanjing-GongyisGZB65BALVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...ELZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...EMZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...FLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...GLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...GMZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...HLZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...ANZVariant tonen
NSKLH(L1H)65LAA...BNZVariant tonen
THKHRX65HRX..CVariant tonen
THKHRX65HRX..LCVariant tonen
THKHRX65HRX..RVariant tonen
THKHRX65HRX..LRVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1350 [N]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming82
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding2000 [N]
Gewicht2.6 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken