MKS5504F

Klemelement
Serie MKS
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
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKRA(R1A)55RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)55RAA..BNVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1450 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming82
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Gewicht2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken