MKS4505AK

Klemelement
Serie MKS
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
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth45R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth45R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1450 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming82
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Gewicht1.8 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken