MKS3503BM
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | Variant tonen |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1250 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 67 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 2200 [N] |
Gewicht | 0.98 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid