MKS3501B
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 35 | SGW..TE | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CA | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CAM | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CR | Variant tonen |
THK | HRW | 35 | HRW..CRM | Variant tonen |
THK | SHW | 35 | SHW..CA | Variant tonen |
THK | SHW | 35 | SHW..CR | Variant tonen |
NSK | LW(L1W) | 35 | LAA...ELZ | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | WEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | WE(QW) | 35 | QWW..CC | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 750 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 57 |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1400 [N] |
Gewicht | 0.65 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid