MKS2512I

Klemelement
Serie MKS
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
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINCG25CGW..CCVariant tonen
HIWINCG25CGL..CAVariant tonen
HIWINCG25CGL..HAVariant tonen
HIWINCG25CGW..HCVariant tonen
HIWINCG25CGH..CAVariant tonen
HIWINCG25CGH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht750 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming56
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding1500 [N]
Gewicht0.54 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken