MKS2501N-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | Variant tonen |
THK | NR | 25 | NR..XB | Variant tonen |
THK | NR | 25 | NR..XLA | Variant tonen |
THK | NR | 25 | NR..XLB | Variant tonen |
THK | NR | 25 | NR..XLR | Variant tonen |
THK | NR | 25 | NR..XR | Variant tonen |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | Variant tonen |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | Variant tonen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | Variant tonen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | Variant tonen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | Variant tonen |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | Variant tonen |
THK | SNR | 25 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 25 | SNR..R | Variant tonen |
THK | SNS | 25 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 25 | SNS..R | Variant tonen |
THK | SVR | 25 | SVR..C | Variant tonen |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | Variant tonen |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | Variant tonen |
THK | SVR | 25 | SVR..R | Variant tonen |
THK | SVS | 25 | SVS..C | Variant tonen |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | Variant tonen |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | Variant tonen |
THK | SVS | 25 | SVS..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 600 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 56 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 1200 [N] |
Gewicht | 0.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid