MKS1505AK-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
- PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 15 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1631 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 15 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..SU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 15 | LLRHC..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 300 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 58 |
Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Houdkracht PLUS-verbinding | 650 [N] |
Gewicht | 0.25 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid