MKS1503BM

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM15BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..JVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..KVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..CVariant tonen
Thomson52115511..AVariant tonen
Thomson52115511..FVariant tonen
Thomson52115511..CVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht400 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming58
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Houdkracht PLUS-verbinding1300 [N]
Gewicht0.25 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken