MK4502R

Klemelement
Serie MK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATSX-E(RUE)45RWU..-EVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-LVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HLVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-FVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-LVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2250 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming49
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting