MK3505A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Klemelement
Serie MK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1822..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1823..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1622..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1623..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1651..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1653..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1621..IMS.. | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1624..IMS.. | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 39 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.7 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting