MCP2001A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Klemelement
Serie MCP
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | Variant tonen |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | ML | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | MLC | Variant tonen |
IKO | ML | 20 | MLG | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | Variant tonen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | A | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | A-N | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | AY | Variant tonen |
NB | SEB | 20 | AY-N | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | B | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BM | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BY | Variant tonen |
NB | SEBS | 20 | BYM | Variant tonen |
NB | SER | 20 | A | Variant tonen |
NB | SERS | 20 | A | Variant tonen |
THK | SRS | 20 | SRS..M | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 550 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 41 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.21 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Glijblok
Voor zwevende lagers