MCP1500MW
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Klemelement
Serie MCP
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | Variant tonen |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | Variant tonen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | Variant tonen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | Variant tonen |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | Variant tonen |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | Variant tonen |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | Variant tonen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | Variant tonen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | Variant tonen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | Variant tonen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | Variant tonen | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | Variant tonen | |
NB | SEBSW | 15 | A | Variant tonen |
NB | SEBSW | 15 | AY | Variant tonen |
NB | SEBSW | 15 | B | Variant tonen |
NB | SEBSW | 15 | BY | Variant tonen |
NB | SEBW | 15 | A | Variant tonen |
NB | SEBW | 15 | A-N | Variant tonen |
NB | SEBW | 15 | AY | Variant tonen |
NB | SEBW | 15 | AY-N | Variant tonen |
NB | SERSW | 15 | A | Variant tonen |
NB | SERW | 15 | A | Variant tonen |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | Variant tonen |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | Variant tonen |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | Variant tonen |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 280 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 34 |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.19 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Glijblok
Voor zwevende lagers