MCP0701A

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth7R0442Variant tonen
Bosch Rexroth7R0444Variant tonen
HepcoMotionMLG7MLG..CVariant tonen
HepcoMotionMLG7MLG..LVariant tonen
HepcoMotionMLG7MLG..NVariant tonen
HepcoMotionMLGB7MLGB..CVariant tonen
HepcoMotionMLGB7MLGB..LVariant tonen
HepcoMotionMLGB7MLGB..NVariant tonen
IKOLWL7LWL..BVariant tonen
IKOLWL7LWL..NVariant tonen
IKOLWL7LWLC..BVariant tonen
IKOLWL7LWLC..NVariant tonen
IKOLWL7LWLG..BVariant tonen
IKOLWL7LWLG..NVariant tonen
IKOML7MLVariant tonen
IKOML7MLCVariant tonen
IKOML7MLGVariant tonen
INATKDM(KUEM)7KWEMVariant tonen
INATKDM(KUEM)7KWEM..-CVariant tonen
INATKDM(KUEM)7KWEM..-LVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBMVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSNVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBMVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBNVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNBVariant tonen
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSBVariant tonen
NSKPU(P1U)7PAU..ARVariant tonen
THKRSR7RSR..MVariant tonen
THKRSR7RSR..NVariant tonen
THKRSR7RSR..ZMVariant tonen
HIWINMGN7MGN..CVariant tonen
HIWINMGN7MGN..HVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht110 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming34
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht0.081 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers