MBPS5510BS1
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
IKOLRX(MX)55LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)55LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)55LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)55LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)55LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)55LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)55MXDLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht4700 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming144
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht3.7 [kg]