MBPS5505AS1A
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
Bosch Rexroth55R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth55R1624 (SLH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht4700 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming144
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht3.7 [kg]