MBPS4514ES1
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
PMIMSR45MSR..EVariant tonen
PMIMSR45MSR..LEVariant tonen
PMIMSR45MSR..LSVariant tonen
PMIMSR45MSR..SVariant tonen
PMISMR45SMR..EVariant tonen
PMISMR45SMR..LEVariant tonen
PMISMR45SMR..LSVariant tonen
PMISMR45SMR..SVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming113.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.1 [kg]