MBPS4502DS1

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATSX-E(RUE)45RWU..-EVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-LVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HLVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-FVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-LVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HVariant tonen
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3100 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming113.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid