MBPS4501ES1
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
THKSRG45SRG..CVariant tonen
THKSRG45SRG..LCVariant tonen
THKSRG45SRG..LRVariant tonen
THKSRG45SRG..RVariant tonen
THKHDR45HDR..CVariant tonen
THKHDR45HDR..LCVariant tonen
THKHDR45HDR..LRVariant tonen
THKHDR45HDR..LVVariant tonen
THKHDR45HDR..RVariant tonen
THKHDR45HDR..VVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming113.2
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.2 [kg]