MBPS3514DS1
Klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | Variant tonen |
CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2600 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 105.7 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid