MBPS3512FS1
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
HIWINRG(QR)35RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)35RGW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)35RGH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)35RGH..HAVariant tonen
HIWINCRG35CRGW..CCVariant tonen
HIWINCRG35CRGW..HCVariant tonen
HIWINCRG35CRGH..CAVariant tonen
HIWINCRG35CRGH..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)35QRH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming105.7
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.3 [kg]