MBPS3510BS1A
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
IKOLRX(MX)35LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming105.7
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.3 [kg]