MBPS3505AS1A
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
Bosch Rexroth35R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1624 (SLH)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth35R1632 (SNS)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming105.7
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.3 [kg]