MBPS3503AS1
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
SchneebergerMR35MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..BVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..CVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..DVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..EVariant tonen
Thomson52235512..AVariant tonen
Thomson52235512..BVariant tonen
Thomson52235512..CVariant tonen
Thomson52235512..DVariant tonen
Thomson52235512..EVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming105.7
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht1.3 [kg]