MBPS3501AS1A-A

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKHSR35HSR..AVariant tonen
THKHSR35HSR..AMVariant tonen
THKHSR35HSR..BVariant tonen
THKHSR35HSR..BMVariant tonen
THKHSR35HSR..CVariant tonen
THKHSR35HSR..CAVariant tonen
THKHSR35HSR..CAMVariant tonen
THKHSR35HSR..CBVariant tonen
THKHSR35HSR..CBMVariant tonen
THKHSR35HSR..HAVariant tonen
THKHSR35HSR..HAMVariant tonen
THKHSR35HSR..HBVariant tonen
THKHSR35HSR..HBMVariant tonen
THKHSR35HSR..LAVariant tonen
THKHSR35HSR..LAMVariant tonen
THKHSR35HSR..LBVariant tonen
THKHSR35HSR..LBMVariant tonen
THKHSR35HSR..LRVariant tonen
THKHSR35HSR..LRMVariant tonen
THKHSR35HSR..RVariant tonen
THKHSR35HSR..RMVariant tonen
THKHSR35HSR..YRVariant tonen
THKHSR35HSR..YRMVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming106
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht1.3 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid